Kompakt køling til Micro Data Center

Best.-nr.: SK 3126230

Kompakt køleenhed velegnet til brug i rum med bygningsinstalleret klimaanlæg eller tilstrækkelig ventilation samt ved beskedne eller ingen krav til støjniveauet.

Best.-nr.:
SK 3126230
Produktbeskrivelse
Til køling af Micro Data Center Level B og Level E. Splitkøleenheden består af en indvendig enhed (fordamper) og en udvendig enhed, hvor den indvendige enhed fastgøres på sidepladen indvendigt i Micro Data Centeret og den udvendige enhed på servicelågen.
Fordele
Separate, hermetisk adskilte interne og eksterne kredsløb
Ingen indtrængning af støv og røggasser
Den indvendige og udvendige enhed er indbyrdes forbundet via kølemiddelrør og brandteknisk afskærmet
Luftføringen i Micro Data Center er horisontal. Tilpassede luftstyreplader sørger for en målrettet luftstyring. Ved adskillelse af den "kolde side" og den "varme side" undgås luftkortslutninger, og kølingens effektivitet øges.
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Indvendig enhed (fordamper)
Udvendig enhed
Kølemiddelrør
Data- og netværksledninger
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 3,3 A
60 Hz: 3,5 A
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
2.070 W/2.300 W
Startstrøm (maks.)
50 Hz: 14,2 A
60 Hz: 14,7 A
Nom. effekt Pel 50/60 Hz L35 L35
1.275 W/1.615 W
Nom. effekt Pel 50/60 Hz L35 L50
1.525 W/1.920 W
Tilslutningstype (elektrisk)
Tilslutningsklemrække, til indstik
Indkoblingstid
100 %
Temperaturregulering
Comfortcontroller (fabriksindstilling +25 °C)
60 Hz
3,5 A
Motor circuit-breaker
Ja
Støjniveau
70 dB(A)
OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ
2
Driftstemperatur
20 °C...55 °C
Tilladt driftstryk (p maks.)
28 bar
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 6,3...10 A
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 3.090 W
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 2.070 W
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 2.300 W
Pakkestørrelse
1 stk.
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177617742
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Kompakt køling, 2,5 kW, 3~, 400 V, 50 HZ
Dokumentationer
Vejledning