Udendørs klimateknik med inverterteknik til Micro Data Center

Best.-nr.: SK 7999991

Udendørs klimateknik med inverterteknik, hastighedsregulering af kompressoren samt regulering af kølemiddelmængden giver mulighed for energibesparelser helt op til 40 %.

Best.-nr.:
SK 7999991
Produktbeskrivelse
Udendørsenheden med inverterteknik giver mulighed for en behovsorienteret hastighedsregulering af kompressoren. Regulering af kølemiddelmængde sker via den elektroniske ekspansionsventil. Tilpasning til kølebehovet giver mulighed for energibesparelser helt op til 40 %. Den kolde luft indblæses foran 19"-niveauet via indendørsenheden (fordamper), den varme luft suges ud på bagsiden. Med tilpassede luftstyreplader kan der opnås en yderligere effektivitetsforøgelse, og varmelommer kan undgås.
Funktionsmåder
Alle klimaanlæg til Micro Data Center er udført som splitkølingsenheder for at opnå en hermetisk adskillelse mellem kølekredsløbet inde i og uden for boksen. Det forhindrer indtrængning af støv og ætsende gasser.
Luftføringen i boksen sker horisontalt. Den varme luft suges ud i bagkantområdet, den kølede luft indblæses foran 19" niveauet.
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Super Digital Inverter udendørs enhed
Kabel-fjernbetjening
DX-styresæt
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 13,9 A
Startstrøm (maks.)
50 Hz: 36 A
Noise Level general min
48 dB(A)
Noise Level general max
49 dB(A)
Dimensioner
Bredde: 900 mm
Højde: 795 mm
Dybde: 320 mm
Driftstemperatur
-15 °C...43 °C
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 25 A
Indstillingsområde
-15 °C...43 °C
Pakkestørrelse
1 stk.
Toldtarifnummer
84159000
EAN
4028177654129
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Outdør climate control, 5-8 kW, 230 V, 1 ~, 50 Hz, med inverterteknologi, til Micro Data Center