- Best.-nr.:
- SK 7999992
- Udgave
- Systemet er udført redundant
- Produktbeskrivelse
- Udendørsenheden med inverterteknik giver mulighed for en behovsorienteret hastighedsregulering af kompressoren. Regulering af kølemiddelmængde sker via den elektroniske ekspansionsventil. Tilpasning til kølebehovet giver mulighed for energibesparelser helt op til 40 %. Den kolde luft indblæses foran 19"-niveauet via indendørsenheden (fordamper), den varme luft suges ud på bagsiden. Med tilpassede luftstyreplader kan der opnås en yderligere effektivitetsforøgelse, og varmelommer kan undgås.
- Funktionsmåder
- Alle klimaanlæg til Micro Data Center er udført som splitkølingsenheder for at opnå en hermetisk adskillelse mellem kølekredsløbet inde i og uden for boksen. Det forhindrer indtrængning af støv og ætsende gasser.
- Luftføringen i boksen sker horisontalt. Den varme luft suges ud i bagkantområdet, den kølede luft indblæses foran 19" niveauet.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Super Digital Inverter udendørs enhed
Kabel-fjernbetjening
DX-styresæt
Fejl-driftstimeomstillingsboks
Termostat
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 13,9 A
- Startstrøm (maks.)
- 50 Hz: 36 A
- Remark (Dimension)
- (2x)
- Redundancy
- Ja
- Pre-Fuse (footnote)
- (2x)
- Noise Level general min
- 48 dB(A)
- Noise Level general max
- 49 dB(A)
- Dimensioner
- Bredde: 900 mm
Højde: 795 mm
Dybde: 320 mm
- Driftstemperatur
- -15 °C...43 °C
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 25 A
- Indstillingsområde
- -15 °C...43 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 84159000
- EAN
- 4028177654136
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
-
SK Outdoor climate control, 5-8 kW, 230 V, 1 ~, 50 Hz, redundant, with inverter technology, For Micro Data Centre