Det standardiserede datacenter opbygges på den plads, du har stillet til rådighed, inden for rammerne af en varmgangs-/koldgangsafdækning.
- Best.-nr.:
- DK 7998107
- Produktbeskrivelse
- Det standardiserede datacenter opbygges på den plads, du har stillet til rådighed, inden for rammerne af en varmgangs-/koldgangsafdækning.
- Fordele
- Forøgelse af energieffektiviteten
- Gangafdækning vha. en kombination af dør- og loftselementer, som giver mulighed for en konsekvent adskillelse af varm og kold luft
- Leveringsomfang
- Rådgivning og ROI-beregning
Levering og placering i kundens infrastruktur
Indkøring og overdragelse
Dokumentation, uddannelse, instruktion
Hotline og service/serviceaftaler
Skræddersyet gangafdækning - Indv. dybde
- 7.000 mm
- Indv. højde
- 2.722 mm
- Indv. bredde
- 4.774 mm
- Klimateknik (ZUCS)
- 120 kW + 20 kW
- n+2 redundant
- Antal NSHV
- 2
- Antal PDU Basic
- 28
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 12
- Kombineret netværks-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 2
- Design burglar protection
- Ja
- Be- og affugtningsanlæg
- eventuelt
- Rumslukningsanlæg
- eventuelt
- Design UPS
- 2 x (60 kW + 20 kW)
- n+1 redundant
- Version
- Double 6
- Dimensioner
- Bredde: 4.839 mm
Højde: 2.750 mm
Dybde: 7.070 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 73089059
- EAN
- 4028177702479
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- DK RiMatrix S Standard room, Double 6