Kompakte 19"-skabe til mindre netværksanvendelser. Optimal adgang og fleksibel anvendelse både som væg- og standerskab.
Datenschrank mit 19-Zoll-Wandmontage
Der 19-Zoll-Netzwerkschrank für die Wandmontage dient der professionellen Unterbringung Ihrer Netzwerk- und IT-Komponenten. Speziell für kleinere IT-Infrastrukturen entwickelt, überzeugen die Wandgehäuse durch ihre hochwertige Verarbeitung und flexiblen Einsatzmöglichkeiten und bieten optimalen Schutz für alle in ihm aufbewahrten Komponenten.
Montage eines kleinen IT-Schranks
Der Netzwerkschrank ist klein genug, um ihn als Wandschrank zu nutzen – er kann aber auch als Standgehäuse verwendet werden. Die Tiefe des IT-Schranks unterscheidet sich je nach Modell – hat aber eine maximale Tiefe von 70 Zentimetern. Entscheiden Sie sich für die hängende Variante, sorgen eine Montageplatte und Profilschienen für eine einfache und stabile Wandbefestigung Ihres IT-Gehäuses.
Anwendungsbereiche für kleine Netzwerkschränke
Der Datenschrank mit Möglichkeit der Wandmontage eignet sich perfekt für kleinere Netzwerkinstallationen in Büros, industriellen Anwendungen, kleineren Serverräumen oder Heimnetzwerken.
Eigenschaften und Vorteile des IT-Gehäuses für die Wandmontage im Überblick:
- Platzsparende Montage
- Standardisierte 19-Zoll-Kompatibilität
- Robuste Bauweise
- Einfaches Kabelmanagement dank integrierten Kabeldurchführungen
- Geschützter Zugriff durch abschließbare Fronttüren
Sie haben Fragen zu unseren IT-Gehäusen und deren Anwendungsbereichen? Kontaktieren Sie gerne direkt unsere Rittal-Experten.
Häufige Fragen zu kleinen Netzwerkschränken
Ein 19-Zoll-Schrank für die Wandmontage ist ideal, wenn Sie eine platzsparende, kosteneffiziente Lösung für kleinere Netzwerke suchen. Er eignet sich für überschaubare Installationen wie Router, Switches und Patchpanels und bietet, abhängig von der gewählten Variante, Schutz vor Staub, Schmutz und unbefugtem Zugriff. Gleichzeitig sorgt er für eine saubere Verkabelung und erleichtert die Wartung. Bei Bedarf kann er auch als Standgehäuse genutzt werden. Zum Teil lassen sich die Wandgehäuse bei Bedarf auch als Standgehäuse einsetzen.