- Best.-nr.:
- DK 7709735
- Udgave
- Vægkabinet IT
 formonteret med profilskinner, dybderegulerbare
- Produktbeskrivelse
- Vægkabinet med optimal tilgængelighed takket være svingdel. 
- Materiale
- Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm
 Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
- Overflade
- Pulverlakeret 
- General colour
- RAL 7035 
- Farve
- Væg- og svingdel: RAL 7035
 Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå)
- Leveringsomfang
- Sidedel med flangeplade lukket foroven og børsteliste forneden, to lodrette montageskinner og vandret C-profilskinne til kabelaflastning
 Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme, to 19" profilskinner, foran, trinløst dybderegulerbare, samt udgangsfiltre i siderne til venstre og højre
 PE-skinne med stjernepunktformet potentialudligning
 Designglaslåge
 1 dobbeltbit-nøgle nr. 5 til el-skab
 Vægbeslag 10 mm
 Mini-komforthåndtag til låseindsatse
 Sikkerhedslås 3524 E
- Højdeenheder
- 9 HE 
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
 Højde: 478 mm
 Dybde: 573 mm
- Indbygningsdybde
- 520 mm 
- Indvendige dimensioner
- Indv. bredde: 502 mm
 Indv. højde: 415 mm
- Dybde svingdel
- 416 mm 
- Dybde på vægdel
- 135 mm 
- IK-kode
- IK08 
- Bæreevne svingdel (statisk)
- 450 N 
- Grundmateriale
- Stålplade 
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54 i forbindelse med lukket flangeplade foroven og forneden 
- Pakkestørrelse
- 1 stk. 
- Nettovægt
- 33,25 kg
- Bruttovægt
- 35 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080 
- EAN
- 4028177324237 
- ETIM 9
- EC000261 
- ECLASS 8.0
- 27142408 
- Produktbeskrivelse
- 
DK vægskab, 3-delt, BHD: 600x478x573 mm, 9 HE, formonteret, IP 54 med lukket flangeplade i top og bund