Vægkabinetter EL, 3-delte, formonteret med: Flangeplade lukket, foroven, med børsteindsats forneden, montageskinner, C-profilskinne, udgangsfilter, PE-skinne, vægbeslag
- Best.-nr.:
- DK 7715535
- Udgave
- Vægkabinet IT
formonteret med profilskinner, dybderegulerbare - Produktbeskrivelse
- Vægkabinet med optimal tilgængelighed takket være svingdel.
- Materiale
- Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm - Overflade
- Pulverlakeret
- General colour
- RAL 7035
- Farve
- Væg- og svingdel: RAL 7035
Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå) - Leveringsomfang
- Sidedel med flangeplade lukket foroven og børsteliste forneden, to lodrette montageskinner og vandret C-profilskinne til kabelaflastning
Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme, to 19" profilskinner, foran, trinløst dybderegulerbare, samt udgangsfiltre i siderne til venstre og højre
PE-skinne med stjernepunktformet potentialudligning
Designglaslåge
1 dobbeltbit-nøgle nr. 5 til el-skab
Vægbeslag 10 mm, forstærket
Mini-komforthåndtag til låseindsatse
Sikkerhedslås 3524 E - Højdeenheder
- 15 HE
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 746 mm
Dybde: 673 mm - Indbygningsdybde
- 620 mm
- Indvendige dimensioner
- Indv. bredde: 502 mm
Indv. højde: 683 mm - Dybde svingdel
- 516 mm
- Dybde på vægdel
- 135 mm
- IK-kode
- IK08
- Bæreevne svingdel (statisk)
- 750 N
- Grundmateriale
- Stålplade
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54 i forbindelse med lukket flangeplade foroven og forneden
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 45,6 kg
- Bruttovægt
- 48,1 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177551022
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Produktbeskrivelse
- DK vægskab, 3-delt, BHD: 600x746x673 mm, 15 HE, formonteret, IP 54 med lukket flangeplade i top og bund
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationer
- Vejledning