Vægskab EL, 3-delt med montageplade og profilskinner, fast monteret

Best.-nr.: EL 2252605

Vægkabinetter EL, 3-delte, formonteret med: Flangeplade lukket, foroven og forneden, montageplade vedlagt. Kapslingsklasse IP 55.

19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt

Best.-nr.:
EL 2252605
Udgave
Vægkabinet IT
med montageplade og profilskinner, fast monteret
Produktbeskrivelse
Vægkabinet med optimal tilgængelighed takket være svingdel.
Materiale
Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade
Pulverlakeret
General colour
RAL 7035
Farve
Væg- og svingdel: RAL 7035
Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Leveringsomfang
Vægdel med flangeplade lukket, foroven og forneden og montageplade (vedlagt)
Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme og to 19" profilskinner, foran, fast monteret
Designglaslåge
1 dobbeltbit-nøgle nr. 5 til el-skab
Mini-komforthåndtag til låseindsatse
Sikkerhedslås 3524 E
Højdeenheder
12 HE
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 612 mm
Dybde: 373 mm
Indbygningsdybde
320 mm
Indvendige dimensioner
Indv. bredde: 502 mm
Indv. højde: 549 mm
Dybde svingdel
216 mm
Mål montageplade (B x H)
485 mm x 565 mm
Dybde på vægdel
135 mm
IK-kode
IK08
Bæreevne svingdel (statisk)
600 N
Grundmateriale
Stålplade
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
34,2 kg
Bruttovægt
36 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177324336
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeskrivelse
EL Vægskab, 3-part, BHD: 600x612x373 mm, 12 U, med montageplade, og profilskinner, fast monteret
Godkendelser
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer