Vægkabinetter EL, 3-delte, formonteret med: Flangeplade lukket, foroven og forneden, montageplade vedlagt. Kapslingsklasse IP 55.
- Best.-nr.:
- EL 2253605
- Udgave
- Vægkabinet IT
med montageplade og profilskinner, fast monteret - Produktbeskrivelse
- Vægkabinet med optimal tilgængelighed takket være svingdel.
- Materiale
- Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm - Overflade
- Pulverlakeret
- General colour
- RAL 7035
- Farve
- Væg- og svingdel: RAL 7035
Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå) - Leveringsomfang
- Vægdel med flangeplade lukket, foroven og forneden og montageplade (vedlagt)
Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme og to 19" profilskinner, foran, fast monteret
Designglaslåge
1 dobbeltbit-nøgle nr. 5 til el-skab
Mini-komforthåndtag til låseindsatse
Sikkerhedslås 3524 E - Højdeenheder
- 3 HE
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 212 mm
Dybde: 473 mm - Indbygningsdybde
- 420 mm
- Indvendige dimensioner
- Indv. bredde: 502 mm
Indv. højde: 149 mm - Dybde svingdel
- 316 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 485 mm x 165 mm
- Dybde på vægdel
- 135 mm
- IK-kode
- IK08
- Bæreevne svingdel (statisk)
- 150 N
- Grundmateriale
- Stålplade
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 20,824 kg
- Bruttovægt
- 21,92 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177324374
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivelse
- EL Vægskab, 3-part, BHD: 600x212x473 mm, 3 U, med montageplade, og profilskinner, fast monteret
- Dokumentationer
- Vejledning