- Best.-nr.:
- EL 2261605
- Udgave
- Vægkabinet IT
 med montageplade og profilskinner, fast monteret
- Produktbeskrivelse
- Vægkabinet med optimal tilgængelighed takket være svingdel. 
- Materiale
- Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm
 Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
- Overflade
- Pulverlakeret 
- General colour
- RAL 7035 
- Farve
- Væg- og svingdel: RAL 7035
 Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå)
- Leveringsomfang
- Vægdel med flangeplade lukket, foroven og forneden og montageplade (vedlagt)
 Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme og to 19" profilskinner, foran, fast monteret
 Designglaslåge
 1 dobbeltbit-nøgle nr. 5 til el-skab
 Komforthåndtag til låseindsatser og 2-punktslåsning
 Sikkerhedslås 3524 E
- Højdeenheder
- 21 HE 
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
 Højde: 1.012 mm
 Dybde: 373 mm
- Indbygningsdybde
- 320 mm 
- Indvendige dimensioner
- Indv. bredde: 502 mm
 Indv. højde: 949 mm
- Dybde svingdel
- 216 mm 
- Mål montageplade (B x H)
- 485 mm x 965 mm 
- Dybde på vægdel
- 135 mm 
- IK-kode
- IK08 
- Bæreevne svingdel (statisk)
- 750 N 
- Grundmateriale
- Stålplade 
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55 
- Pakkestørrelse
- 1 stk. 
- Nettovægt
- 50,35 kg
- Bruttovægt
- 53 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080 
- EAN
- 4028177324367 
- ETIM 9
- EC002500 
- ETIM 8
- EC002500 
- ECLASS 8.0
- 27180208 
- Produktbeskrivelse
- 
EL Vægskab, 3-part, BHD: 600x1012x373 mm, 21 U, med montageplade, og profilskinner, fast monteret