- Best.-nr.:
- DK 7644000
- Udgave
- med 19" udtræksramme
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
- Overflade
- Kabinet: pulverlakeret
Udtræksramme: Rustfrit stål
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med hængslet låge
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Flangeplade med børsteliste til kabelindføring i skabets bund
Udtræksramme fastgjort på teleskopskinner
Udgangsfilter i skabsbund samt venstre side
Observationsvindue i højre side
Kabelaflastningsskinne på bagplade
Ekstra kabelaflastningsskinne til montage på udtræksramme
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 600 mm
Dybde: 350 mm
- Indbygningshøjde for komponenter
- 10 HE
- Installation height U mounting frame vertical
- 4 HE
- Position lågeanslag
- venstre
- Antal låse
- 2
- Grundmateriale
- Stålplade
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54 i forbindelse med flangeplade til kabelforskruning
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 25,175 kg
- Bruttovægt
- 26,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177187146
- ECLASS 8.0
- 27142408