Vægkabinetter AE med 19" profilskinner, dybderegulerbare

Artikelnummer: DK 7643.000

Vægkabinet til mindre netværk med fastsiddende 19" montageniveau og flangeplade med børsteliste til kabelindføring i bunden. Kapslingsklasse IP 55.

Artikelnummer:
DK 7643.000
Produktbeskrivelse
Vægkabinetter til mindre netværk med høj kapslingsklasse.
Materiale
Kabinet: Stålplade
Overflade
Kabinet: pulverlakeret
Profilskinner: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med hængslet låge
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Flangeplade med børsteliste til kabelindføring i skabets bund
Profilskinner, 482,6 mm (19"), trinløst regulerbare i dybden
C-profilskinne til kabelaflastning på bagpladen
Pladevinkel for eventuel fastgørelse af PE-skinne eller en 19" stikdåse
Højdeenheder
13 HE
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 600 mm
Dybde: 350 mm
Indbygningsdybde
310 mm
Indbygningshøjde for komponenter
13 HE
Position lågeanslag
højre, kan flyttes til venstre
Antal låse
2
Grundmateriale
Stålplade
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Op til IP 66 (afhængigt af den valgte flangeplade)
Flangeplade
Størrelse: 5
Antal: 1
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
23,399 kg
Bruttovægt
25 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177147034
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeskrivelse
DK Vægskab AE, BHD:600x600x350 mm, 13 U, AE 1360
Godkendelser
TÜV
VDE
Datablade
Technical Data sheet
Teknik i detaljer