Lille lyslederfordeler af glasfiberforstærket polykarbonat med montageplade og PG-forskruninger. Kapslingsklasse IP 66.
- Best.-nr.:
- DK 7451000
- Fordele
- Montageplade med variabel fastgørelse for op til to splejsekassetter (kassettebredde kan variere fra 92 til 120 mm) og integreret vridebeskyttelse
- Skilleplade med kamliste til kabelaflastning, til afdækning af splejsekassette og til montage af 2 patch-paneler
- Kabelindføring via forprægede udskæringer vha. kabelforskruning (2 x 22,5 mm og 12 x 12,5 mm)
- Materiale
- Boks med låg: glasfiberarmeret polykarbonat
Lågskruer: Polyamid
Isoleringspropper: Polyamid
Pakning af PU-skum - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med forprægninger til kabelforskruninger
Hængslet låg med pakning
2 lågskruer, plomberbare
Isoleringspropper til vægmontage
Montageplade
Skilleplade
12 kabelskrueforbindelser M12 x 1,5
1 kabelskrueforbindelse M20 x 1,5 - Dimensioner
- Bredde: 180 mm
Højde: 254 mm
Dybde: 90 mm - Maks. fiberantal ved anvendelse af patch-paneler
- 24
- Grundmateriale
- Polykarbonat
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,52 kg
- Bruttovægt
- 1,76 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177130562
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivelse
- DK Lille lyslederfordeler, BHD: 180x254x90 mm, max. 24 fibre, med montageplade, og splejsekassettebeslag