Det tredelte AX vægskab leveres i et koncept, der gør nøjagtig tilpasning enkel og fleksibel. Takket være AX/VX systemmodulerne er skabet velegnet til forskellige anvendelser. Den tredelte konstruktion giver nem adgang.
- Best.-nr.:
- AX 2260640
- Udgave
- Vægkabinet IT
- Materiale
- Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm - Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- Væg- og svingdel: RAL 7035
Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå) - Leveringsomfang
- Vægdel: Flangeplade, lukket, foroven og forneden
Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme og to 19" profilskinner, foran, fast monteret
Designglaslåge
Lås til midterdel: 3 mm dobbeltkam
Lås til designglaslåge: Sikkerhedslås 3524 E
Minikomforthåndtag - Højdeenheder
- 6 HE
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 345 mm
Dybde: 473 mm - Indbygningsdybde
- 420 mm
- Indvendige dimensioner
- Indv. bredde: 502 mm
Indv. dybde: 284 mm - Dybde svingdel
- 316 mm
- Dybde på vægdel
- 135 mm
- Antal låse
- 1
- Bæreevne svingdel (statisk)
- 300 N
- Bæreevne for vægdel (statisk)
- 100 N
- Grundmateriale
- Stålplade
- Lås
- Udførelse lås: Minikomforthåndtag
Låseindsats: Sikkerhedsindsats, lås nr. 3524 E - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54 i forbindelse med lukket flangeplade foroven og forneden
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 25 kg
- Bruttovægt
- 25,5 kg
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983151
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- AX vægskab, 3-delt, BHD: 600x345x473 mm, 6 HE, vægdel: lukket flangeplade i top og bund, med mini-komforthåndtag
- Datablade
- Teknik i detaljer