Vægskab AX, 3-delt

Best.-nr.: AX 2260960

Det tredelte AX vægskab leveres i et koncept, der gør nøjagtig tilpasning enkel og fleksibel. Takket være AX/VX systemmodulerne er skabet velegnet til forskellige anvendelser. Den tredelte konstruktion giver nem adgang.

Best.-nr.:
AX 2260960
Udgave
Vægkabinet IT
Materiale
Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade
Pulverlakeret
Farve
Væg- og svingdel: RAL 7035
Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Leveringsomfang
Vægdel: Flangeplade, lukket, foroven og forneden
Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme og to 19" profilskinner, foran, fast monteret
Designglaslåge
Lås til midterdel: 3 mm dobbeltkam
Lås til designglaslåge: Sikkerhedslås 3524 E
Minikomforthåndtag
Højdeenheder
9 HE
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 478 mm
Dybde: 673 mm
Indbygningsdybde
620 mm
Indvendige dimensioner
Indv. bredde: 502 mm
Indv. højde: 417 mm
Dybde svingdel
516 mm
Dybde på vægdel
135 mm
Antal låse
1
Bæreevne svingdel (statisk)
450 N
Bæreevne for vægdel (statisk)
150 N
Grundmateriale
Stålplade
Lås
Udførelse lås: Minikomforthåndtag
Låseindsats: Sikkerhedsindsats, lås nr. 3524 E
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 54 i forbindelse med lukket flangeplade foroven og forneden
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
33 kg
Bruttovægt
35,333 kg
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177983380
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AX vægskab, 3-delt, BHD: 600x478x673 mm, 9 HE, vægdel: lukket flangeplade i top og bund, med mini-komforthåndtag
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Selection guide
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer