- Best.-nr.:
- AX 2261540
- Udgave
- Vægkabinet IT
- Materiale
- Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- Væg- og svingdel: RAL 7035
Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå)
- Leveringsomfang
- Vægdel: Flangeplade, lukket, foroven og forneden
Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme og to 19" profilskinner, foran, fast monteret
Designglaslåge
Lås til midterdel: 3 mm dobbeltkam
Lås til designglaslåge: Sikkerhedslås 3524 E
Minikomforthåndtag
- Højdeenheder
- 15 HE
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 745 mm
Dybde: 473 mm
- Indbygningsdybde
- 420 mm
- Indvendige dimensioner
- Indv. bredde: 502 mm
Indv. højde: 684 mm
- Dybde svingdel
- 316 mm
- Dybde på vægdel
- 135 mm
- Antal låse
- 1
- Bæreevne svingdel (statisk)
- 750 N
- Bæreevne for vægdel (statisk)
- 250 N
- Grundmateriale
- Stålplade
- Lås
- Udførelse lås: Minikomforthåndtag
Låseindsats: Sikkerhedsindsats, lås nr. 3524 E
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54 i forbindelse med lukket flangeplade foroven og forneden
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 36,75 kg
- Bruttovægt
- 38,1 kg
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983359
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
AX vægskab, 3-delt, BHD: 600x745x473 mm, 15 HE, vægdel: lukket flangeplade i top og bund, med mini-komforthåndtag