Det tredelte AX vægskab leveres i et koncept, der gør nøjagtig tilpasning enkel og fleksibel. Takket være AX/VX systemmodulerne er skabet velegnet til forskellige anvendelser. Den tredelte konstruktion giver nem adgang.
- Best.-nr.:
- AX 2262150
- Udgave
- Vægkabinet IT
- Materiale
- Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm - Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- Væg- og svingdel: RAL 7035
Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå) - Leveringsomfang
- Vægdel: Flangeplade, lukket, foroven og forneden
Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme og to 19" profilskinner, foran, fast monteret
Designglaslåge
Lås til midterdel: 3 mm dobbeltkam
Lås til designglaslåge: Sikkerhedslås 3524 E
Komforthåndtag til låseindsatser og 2-punktslåsning - Højdeenheder
- 21 HE
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 1.012 mm
Dybde: 573 mm - Indbygningsdybde
- 520 mm
- Indvendige dimensioner
- Indv. bredde: 502 mm
Indv. højde: 951 mm - Dybde svingdel
- 416 mm
- Dybde på vægdel
- 135 mm
- Antal låse
- 1
- Bæreevne svingdel (statisk)
- 750 N
- Bæreevne for vægdel (statisk)
- 250 N
- Grundmateriale
- Stålplade
- Lås
- Udførelse lås: 2-punkts låsning
Låseindsats: Komforthåndtag og 2-punktslås - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54 i forbindelse med lukket flangeplade foroven og forneden
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 50 kg
- Bruttovægt
- 52,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 208,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177982963
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- AX vægskab, 3-delt, BHD: 600x1012x573 mm, 21 HE, vægdel: lukket flangeplade i top og bund, med komforthåndtag
- Datablade
- Teknik i detaljer