Koblingstavle til små lysleder-fordelere til ST, SC, E-2000 og E-2000 Duplex-koblinger.
- Best.-nr.:
- DK 7463200
- Produktbeskrivelse
- Til individuel udbygning af små lyslederfordelere fås forskellige patchpaneler med forskellige stiktyper.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Patch-panel
Inkl. montagematerialer - Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Grundmateriale
- Stålplade
- Til lyslederforbindelse
- SC duplex
- Antal indbygningspladser
- Duplex: 6
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,09 kg
- Bruttovægt
- 0,148 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177187160
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivelse
- DK Patch-panel, til små lyslederfordelere, 6 x type: SC-Duplex