VX IT netværks-/serverskab, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner i udførelsen dynamic fås i forskellige dimensioner.
- Best.-nr.:
- VX 5334813
- Materiale
- Stålplade
Aluminium
Fordør: aluminium, 1,25 mm
Bagdør: stålplade, 1,5 mm - Overflade
- Skabsramme: pulverlakeret
Indvendig udbygning: Lakeret
Baglåge og topplade: pulverlakeret
Frontlåge: Aluminium, anodiseret, stålplade, pulverlakeret - General colour
- RAL 7035
- Farve
- Kabinetramme, baglåge og top: RAL 7035
Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005
Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005
Greb og hængsler: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Skabsramme VX med låger og topplade
Aluminiums-stålpladelåge fortil: Ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), 180° hængsler
Stålpladelåge bagtil, ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), lodret delt, 180°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
Profilskinner, 482,6 mm (19")
Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
25 hex-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palle
Topplade, flerdelt, med kabelindføring i hjørneområderne for og bag - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.450 mm
Dybde: 1.000 mm - Højdeenheder
- 52 HE
- Højdeenheder
- 52 HE
- Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
- 87 mm / 213 mm
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 700 mm
- 19"-beslag
- skruet på rammestellet med montagevinkel øverst og nederst
- Udgave
- Dynamic
- Udførelse topplade
- flerdelt, med kabelindføring i hjørneområderne for og bag
- Design af bagdør
- Stålpladelåge, ventileret, lodret delt, 180°-hængsler
- Design af fordør
- Aluminium-stålpladelåge, ventileret, udelt, 180°-hængsler
- Udførelse profilskinner
- 19"-profilskinner dynamic i VX IT
- Udførelse bund
- åbent
- Udførelse, 19"-niveau(er)
- 19"-niveau, fortil og bagtil
- Udførelse af profilskinner til positionering
- 19"-niveau, fortil og bagtil
- Belastningsevne
- 18.000 N
- Maks. belastning (statisk) pr. skab iht. UL 2416
- 15.000 N
- Bemærk
- Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 93 kg
- Bruttovægt
- 103 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 238,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177945630
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- VX IT network/server enclosure dynamic, WHD: 600 x 2450 x 1000 mm, 52 U, aluminium / sheet steel door, ventilated at the front, sheet steel door ventilated at the rear, vertically divided, 180° hinges front and rear
- Dokumentationer
- Vejledning