VX IT, lukket, til direkte skabtilpasset klimastyring. Uden 19" indvendig udbygning, fås som tomt skab til individuel udbygning og i forskellige dimensioner, med en kapslingsklasse op til IP 55.
- Best.-nr.:
- VX 5329190
- Materiale
- Stålplade
Aluminium
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Fordør: aluminium, 1,25 mm
Bagdør: stålplade, 1,5 mm - Overflade
- Skabsramme: grundet
Baglåge og topplade: grundet, pulverlakeret
Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret - General colour
- RAL 7035
- Farve
- Kabinetramme, baglåge og top: RAL 7035
Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005
Greb og hængsler: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Skabsramme VX med låger og topplade
Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler
Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
Topplade, udelt, lukket
Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket
Sammenbygningspakning og pakningssæt til flangeplader (vedlagt)
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
25 hex-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palle - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm - Højdeenheder
- 42 HE
- Højdeenheder
- 42 HE
- Udførelse topplade
- udelt, lukket
- Design af bagdør
- Stålpladelåge, lukket, udelt, 130°-hængsler
- Design af fordør
- Aluminium-glaslåge, lukket, udelt, 180°-hængsler
- Udførelse profilskinner
- uden
- Udførelse bund
- Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket
- Udførelse af profilskinner til positionering
- uden
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55 kun i forbindelse med sammenbygningspakning eller sammenskruede sideplader
- IK-kode
- IK08
- Bemærk
- Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 68,15 kg
- Bruttovægt
- 70,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177945548
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, IP 55, tomt skab, B x H x D: 600x1800x800, 38 HE
- Dokumentationer
- Vejledning