It-netværksskab, formonteret med glaslåge, 19"-profilskinner, sidevægge og sokkel.
- Best.-nr.:
- TX 7888040
- Udgave
- 1. generation
med glaslåge
med sideplader - Fordele
- Fleksibel kabelføring alt efter opstillingssted
- Sikker kabelilægning, der overholder kritiske krav til kabelbøjningsradius
- "Vandfalds"-koncept til kabelføring: nem og sikker kabelføring over taget
- Komfortabel adgang: enkel montage og demontage af sideplader og låger sikrer hurtig adgang til kabinettet indvendige område
- Topplade, udelt, lukket, skruemonteret inkl. skjult udskæring i den bageste tredjedel til montering af en ventilatorenhed til aktiv ventilation
- Til understøttelse af en passiv ventilation kan toppladen hæves ved hjælp af afstandsstykker.
- Topplade inkl. skjult udskæring til montering af en ventilatorenhed til aktiv ventilation
- TS- og VX-kompatibelt tilbehør
- Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, 1,2 mm
Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm
19"-profilskinner: stålplade, 2 mm
Kabinet: Stålplade
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm - Overflade
- Skabsramme: grundet
Fladdele: grundet, pulverlakeret - General colour
- RAL 7035
- Farve
- RAL 7035
Kabinetramme, topplade og låger inkl. håndtag: RAL 7035
Indvendig udbygning: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Kabinet med glaslåge foran samt baglåge
Skabsstel med låger og topplade
Stålplade-glaslåge fortil, 130°-hængsler
Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Designgreb med sikkerhedslukning 3524 E
Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E
Topplade i ét stykke, lukket, skruemonteret med skjult udskæring til ventilatorplade
Topplade, svejst med vandfalds-koncept til kabelindføring i siden med skjult udskæring til ventilatormodul
Rammepotentialudligning testet efter EN 60 950, monteret
To 482,6 mm (19")-profilskinner, fortil og bagtil
Sokkelsystem VX, 100 mm, monteret
4 Nivelleringsfødder M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt)
Sokkelpaneler, ventileret (medfølger)
4 afstandsbolte, 20 mm, til hævning af topplade (vedlagt)
Børstesæt til kabelindføring i toppladen (vedlagt)
10 kabelføringsbøjler i metal, 125 x 65 mm (medfølger)
24 x 19"-lukkemekanisme, 1 HE, kontaktende (medfølger)
50 hex-skruer, ledende (vedlagt)
4 kabelføringsskinner til kabelaflastning i skabets dybde ved hjælp af kabelbøjler (medfølger)
IPPC-palle
19"-profilskinner - Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 800 mm - Højdeenheder
- 24 HE
- Højdeenheder
- 24 HE
- Højde sokkel
- 100 mm
- Højde inkl. sokkel
- 1.300 mm
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 445 mm
- Udgave
- formonteret
- med sideplader
- Udførelse topplade
- Topplade i ét stykke skruemonteret med skjult udskæring til ventilatorplade
- Design af bagdør
- Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler
- Design af fordør
- Stålplade-glaslåge fortil, 130°-hængsler
- Udførelse, 19"-niveau(er)
- 19"-niveau, fortil og bagtil
- Udførelse af profilskinner til positionering
- To 482,6 mm (19")-profilskinner, fortil og bagtil
- Belastningsevne
- 5000 N
- Bemærk
- Ved indbygning af en ventilationsmodul kræves der børsteskinner til kabelgennemføringsåbningerne, hvis disse anvendes, eller hvis dækpladerne er blevet fjernet
- Børstelister til afdækning af kabelindføringen fås separat og kan nemt bestilles via vores tilbehørsprogram.
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 102 kg
- Bruttovægt
- 107,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177972438
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- Netværksskab TX CableNet formonteret, med glasdør fortil inkl. designhåndtag, stålpladelåge bag, sidevægge og sokkel, samt væsentlige elementer inden for kabelføring, BHD: 800x1200+100x800 mm, 24 HE
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)