TX CableNet – forbedret pladsudnyttelse takket være it-racks uden overdimensioneret bredde eller dybde. Derfor er dette it-netværksskab også velegnet til brug i mindre it-netværksstrukturer og er allerede optimalt forberedt til individuel indvendig udbygning.
- Best.-nr.:
- TX 7888200
- Udgave
- 1. generation
med glaslåge
med sideplader - Fordele
- Fleksibel kabelføring alt efter opstillingssted
- Sikker kabelilægning, der overholder kritiske krav til kabelbøjningsradius
- "Vandfalds"-koncept til kabelføring: nem og sikker kabelføring over taget
- Komfortabel adgang: enkel montage og demontage af sideplader og låger sikrer hurtig adgang til kabinettet indvendige område
- TS- og VX-kompatibelt tilbehør
- Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, 1,2 mm
Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm
19"-profilskinner: stålplade, 2 mm
Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm - Overflade
- Skabsramme: grundet
Fladdele: grundet, pulverlakeret - General colour
- RAL 7035
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med glaslåge foran samt baglåge
Skabsstel med låger og topplade
Stålplade-glaslåge fortil, 130°-hængsler
Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Designgreb med sikkerhedslukning 3524 E
Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E
Topplade, svejst med vandfalds-koncept til kabelindføring i siden med skjult udskæring til ventilatormodul
To 482,6 mm (19")-profilskinner, fortil og bagtil
IPPC-palle
19"-profilskinner - Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm - Højdeenheder
- 42 HE
- Højdeenheder
- 42 HE
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 645 mm
- Udgave
- med sideplader
- Design af bagdør
- Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler
- Design af fordør
- Stålplade-glaslåge fortil, 130°-hængsler
- Belastningsevne
- 5000 N
- Belastningsevne
- 5.000 N
- Bemærk
- Ved indbygning af en ventilationsmodul kræves der børsteskinner til kabelgennemføringsåbningerne, hvis disse anvendes, eller hvis dækpladerne er blevet fjernet
- Børstelister til afdækning af kabelindføringen fås separat og kan nemt bestilles via vores tilbehørsprogram.
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 139,175 kg
- Bruttovægt
- 146,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177963450
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- Netværksskab TX CableNet med glaslåge, 800x2000x1000 mm, 42 HE, med sidevægge, RAL 7035
- Dokumentationer
- Vejledning
- Datablade
- Visio Shapes