Åben. Effektiv. Skalerbar. Din IT-infrastruktur med OCP ORV3 uden samleskinner fra Rittal. Open Compute Project (OCP) forener førende virksomheder med det formål at gøre åbne IT-infrastrukturer mere effektive, skalerbare og bæredygtige. Rittal understøtter denne vision med det OCP-kompatible Open Rack Version 3 (ORV3) – nu også uden integreret samleskinne.
- Best.-nr.:
- IT 7100110
- Udgave
- Åbent rammestel
uden samleskinne - Produktbeskrivelse
- Det innovative rack-system muliggør individuel strømforsyning og sikrer maksimal fleksibilitet i infrastrukturplanlægningen. Vælg den samleskinne, der passer til dine behov – fra 18 kW til 80 kW – og konfigurer systemet helt efter dit behov.
- Fordele
- Modulopbygget system med individuelle udvidelsesmuligheder
- Fleksibelt valg af samleskinne, tilpasset rackets effekttæthed
- Kan eftermonteres uden udskiftning af hele systemet
- Modulær opbygning til AI- og HPC-anvendelser
- Hot-plug-kompatible komponenter i racket muliggør nem vedligeholdelse
- Kan udvides med en passende Direct Liquid Cooling løsning
- Hurtig integration med integrerede rullemoduler, luftstyringsplader og nivelleringsfødder
- Tilbehørsporteføljen indeholder IT- og strømskinner, 19"-adaptere samt døre og sidepaneler
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Grundet, udvendigt pulverlakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- OCP ORV3-rack
2 stivere, formonteret
Forinstallerede ruller til tungt udstyr
Nivelleringsfødder, formonteret
Rækkeformet tætning - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.286 mm
Dybde: 1.068 mm - Højdeenheder
- 44 OU
- Belastningsevne
- 14.000 N
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 94032080
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- OCP ORV3 Rack uden samleskinne, 44 OU, BHD: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005