TX Colo er fremtidens datacenter. Klar til brug fra dag ét og skræddersyet til store serveranlæg, hvor effektivitet og skalerbarhed er afgørende. Den gennemtænkte konfiguration sparer tid, minimerer kompleksitet og sikrer hurtig implementering. IT-infrastrukturen centraliseres i rekordfart, og TX Colo er Rittals svar: robust, fleksibel og forberedt til Direct Liquid Cooling (DLC). Med TX Colo løfter du kompromisløst ydeevne og effekttæthed til næste niveau.
- Best.-nr.:
- TX 5540245
- Udgave
- Standard
- Produktændring
- Fra 01.09.2026 får TX Colocation Rack en nye optimerede bagdøre med markant forbedret stabilitet takket være ekstra forstærkning og en optimeret låse.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: Lakeret
Låger og topplade: grundet, pulverlakeret
- General colour
- RAL 7035
- Farve
- Kabinetramme og tagplade: RAL 7035
Låge: RAL 7035
Greb og hængsler: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Skabsstel med låger og topplade
Stålpladelåge fortil, ventileret, 130°-hængsler
Baglåge af stålplade, opdelt, ventileret, 130°-hængsler
Låseenhed for og bag: Komfortgreb VX med talkode
Topplade, med kabelindføring i hele skabsdybden til venstre og højre
Skillevæg, monteret i venstre skabsside
150 mm kabelbakke monteret på skabssiden bagest til højre
10 x burmøtrik inkl. skrue (medfølger)
Jordledningstilbehør (løst vedlagt)
Profilskinner, 482,6 mm (19")
Luftstyreplade
Rækkesæt (vedlagt i løsvægt) - Materialetykkelse, låge
- 1,2 mm
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.450 mm
Dybde: 1.200 mm - Højdeenheder
- 52 HE
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 745 mm
- Distance between mounting levels min
- 115 mm
- Distance between mounting levels max
- 341 mm
- 19"-beslag
- Skab med bredde 600 mm med montagevinkel øverst og nederst på rammestellet
- Udgave
- Standard
- Udførelse topplade
- Topplade, med kabelindføring i hele skabsdybden til venstre og højre
- Design doors
- Låger ventilerede
- Design af bagdør
- Stålpladelåge, ventileret
- to-delt
- Åbent areal i den perforerede del ca. 78 %
- Design af fordør
- Stålpladelåge, ventileret
- Aluminium-ståldør, ventileret
- Udelt
- Åbent areal i den perforerede del ca. 78 %
- Udførelse bund
- åbent
- Udførelse af profilskinner til positionering
- 19"-niveau, fortil og bagtil
- Belastningsevne
- 15.000 N
- Bemærk
- Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 125 kg
- Bruttovægt
- 132 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177971639
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- TX Colocation-serverskab, BHD: 600x2450x1200 mm, 52 HE, ventileret stålpladelåge for, ventileret stålpladelåge bag, vertikal opdeling, 130°-hængsler for og bag
- Dokumentationer
- Vejledning