TS IT, lukket, til direkte skabsrelateret klimastyring. 19" udvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner.
- Best.-nr.:
- DK 5525120
- Materiale
- Stålplade
Aluminium
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm - Overflade
- Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: grundet
Låger og topplade: grundet, pulverlakeret - General colour
- RAL 7035
- Farve
- Kabinetramme og fladdele: RAL 7035
Indvendig udbygning: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Skabsramme TS 8 med låger og topplade
Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
To 482,6 mm (19") montageprofiler fortil og bagtil: Regulerbare på dybdestag med hurtigbeslag
Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.
Tilslutningstilbehør til potentialudligning med PE-punkt (vedlagt)
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
50 hex-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palle
Topplade, flerdelt, aftagelig, til kabelindføring horisontalt på bagsiden og med afdækket udskæring til ventilationsplade
Stålpladelåge bagtil, 180° hængsler - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 800 mm
Dybde: 600 mm - Højdeenheder
- 15 HE
- Højdeenheder
- 15 HE
- Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
- 84 mm / 168 mm
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 345 mm
- Design doors
- lukket
- Udførelse, 19"-niveau(er)
- Profilskinner, 482,6 mm (19")
- Belastningsevne
- 15.000 N
- Bemærk
- Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 45,6 kg
- Bruttovægt
- 46,6 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177703889
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 600x800x600 mm, 15 U, Aluminium-glaslåge, stålpladelåge bagtil, 180? Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, flerdelt, til kabelindføring bagtil, Base åben, uden sidepaneler, To 482.6 mm (19")montagerammer fortil og bagtil, Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, Afstandsstykker til hævning af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning: RAL 9005.
- Dokumentationer
- Vejledning