Netværks-/serverskab TS IT med glaslåge, med 19"-profilskinner

Best.-nr.: DK 5527120

TS IT, lukket, til direkte skabsrelateret klimastyring. 19" udvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner.

19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt

Sammenbygningsled, udv. til TS/TS

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU UK basic

PDU basic

PDU metered plus

PDU UK, model metered

Best.-nr.:
DK 5527120
Materiale
Stålplade
Aluminium
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: grundet
Låger og topplade: grundet, pulverlakeret
General colour
RAL 7035
Farve
Kabinetramme og fladdele: RAL 7035
Indvendig udbygning: RAL 9005
Leveringsomfang
Skabsramme TS 8 med låger og topplade
Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
To 482,6 mm (19") montageprofiler fortil og bagtil: Regulerbare på dybdestag med hurtigbeslag
Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.
Tilslutningstilbehør til potentialudligning med PE-punkt (vedlagt)
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
50 hex-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palle
Topplade, flerdelt, aftagelig, til kabelindføring horisontalt på bagsiden og med afdækket udskæring til ventilationsplade
Stålpladelåge bagtil, lukket, lodret delt, 180°-hængsler
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 600 mm
Højdeenheder
38 HE
Højdeenheder
38 HE
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
84 mm / 168 mm
Niveauafstand (i leveringstilstand)
345 mm
Design doors
lukket
Udførelse, 19"-niveau(er)
Profilskinner, 482,6 mm (19")
Belastningsevne
15.000 N
Bemærk
Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
73,5 kg
Bruttovægt
75 kg
EAN
4028177702721
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 600x1800x600 mm, 38 U, Aluminium-glaslåge, stålpladelåge bagtil, vertikalt delt, 180? Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, flerdelt, til kabelindføring bagtil, Base åben, uden sidepaneler, To 482.6 mm (19")montagerammer fortil og bagtil, Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, Afstandsstykker til hævning af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning: RAL 9005.
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog
Visio Shapes