Netværks-/serverskab TS IT med ventileret låge, med 19"-profilskinner

Artikelnummer: DK 5513.110

TS IT, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner.

19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt

Sideplade, aflåselig til TS, TS IT

Bundbeslag til TS IT, TX CableNet

Flangeplade til TS IT, TX CableNet

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, model metered

PDU basic

PDU UK basic

Artikelnummer:
DK 5513.110
Materiale
Stålplade
Aluminium
Overflade
Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: grundet
Låger og topplade: grundet, pulverlakeret
General colour
RAL 7035
Farve
Kabinetramme og fladdele: RAL 7035
Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005
Leveringsomfang
Skabsramme TS 8 med låger og topplade
Aluminiums-stålpladelåge fortil: Ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), 180° hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
To 482,6 mm (19") montageprofiler fortil og bagtil: Regulerbare på dybdestag med hurtigbeslag
Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.
Tilslutningstilbehør til potentialudligning med PE-punkt (vedlagt)
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
50 hex-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palle
Topplade, flerdelt, aftagelig, med kabelindføring fra siden i dybden og afdækket udskæring til ventilationsplade
Stålpladelåge bagtil, ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), lodret delt, 180°-hængsler
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 1.000 mm
Højdeenheder
47 HE
Højdeenheder
47 HE
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
84 mm / 168 mm
Niveauafstand (i leveringstilstand)
745 mm
Udførelse, 19"-niveau(er)
Profilskinner, 482,6 mm (19")
Belastningsevne
15.000 N
Bemærk
Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
89,4 kg
Bruttovægt
92,4 kg
EAN
4028177678156
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 600x2200x1000 mm, 47 U, Aluminiums-stålpladelåge fortil, ventileret, stålpladelåge bagtil, ventileret, vertikalt delt, 180? Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, flerdelt, med side kabelindføring, Base åben, uden sidepaneler, To 482.6 mm (19")montagerammer fortil og bagtil, Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, Afstandsstykker til hævning af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005.
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog
Visio Shapes