TS IT, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner.
- Best.-nr.:
- DK 5516110
- Materiale
- Stålplade
Aluminium - Overflade
- Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: grundet
Låger og topplade: grundet, pulverlakeret - General colour
- RAL 7035
- Farve
- Kabinetramme og fladdele: RAL 7035
Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Skabsramme TS 8 med låger og topplade
Aluminiums-stålpladelåge fortil: Ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), 180° hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
To 482,6 mm (19") montageprofiler fortil og bagtil: Regulerbare på dybdestag med hurtigbeslag
Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.
Tilslutningstilbehør til potentialudligning med PE-punkt (vedlagt)
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
50 hex-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palle
Topplade, flerdelt, aftagelig, med kabelindføring fra siden i dybden og afdækket udskæring til ventilationsplade
Stålpladelåge bagtil, ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), lodret delt, 180°-hængsler - Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 1.200 mm - Højdeenheder
- 47 HE
- Højdeenheder
- 47 HE
- Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
- 147 mm / 305 mm
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 745 mm
- Design doors
- Ventileret
- Udførelse, 19"-niveau(er)
- Profilskinner, 482,6 mm (19")
- Belastningsevne
- 15.000 N
- Bemærk
- Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 98 kg
- Bruttovægt
- 106 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177678187
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 800x2200x1200 mm, 47 U, Aluminiums-stålpladelåge fortil, ventileret, stålpladelåge bagtil, ventileret, vertikalt delt, 180? Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, flerdelt, med side kabelindføring, Base åben, uden sidepaneler, To 482.6 mm (19")montagerammer fortil og bagtil, Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, Afstandsstykker til hævning af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005.
- Dokumentationer
- Vejledning