Netværks-/serverskab TS IT med glaslåge, formonteret, med 19" montageramme

Best.-nr.: DK 5507151

TS IT, lukket, til direkte skabsrelateret klimastyring. Inklusive praktisk udstyr og formontage. 19" indvendig udbygning med 19"-montagerammer til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner.

19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt

Sammenbygningsled, udv. til TS/TS

Flangeplade til TS IT, TX CableNet

Kabelaflastningsskinne til TS, TS IT

PDU UK basic

PDU basic

PDU managed

PDU UK, model metered

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

Best.-nr.:
DK 5507151
Materiale
Stålplade
Aluminium
Sokkelhjørnestykke: Stålplade
Sokkelpanel for/bag: Stålplade
Hjørne- og sammenbygningsafdækning: Plast
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: grundet
Låger, top og sider: grundet ved nedsænkning og pulverlakeret
General colour
RAL 7035
Farve
Kabinetramme og fladdele: RAL 7035
Indvendig udbygning, sokkel: RAL 9005
Leveringsomfang
Skabsramme TS 8 med låger, topplade, sokkel og sider
Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
To 482,6 mm (19")-montagerammer, fortil og bagtil, dybdevariable
Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.
Tilslutningstilbehør til potentialudligning med centralt PE-punkt, formonteret
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
50 hex-skruer, ledende (vedlagt)
Bundbeslag
Bundmodul fortil monteret som gennemsigtigt panel
Sokkelsystem VX, 100 mm, ventileret
Sokkelhjørnestykker og paneler, skruemontering i siden
Sokkelpaneler til for og bag samt hjørne- og opstillingsafdækning medfølger
Sideplader, udelte, aflåselige
4 Nivelleringsfødder M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt)
4 stk. kabelholdeskinner (hammerhoved) til det udvendige montageniveau, passer til skabets dybde (vedlagt)
10 kabelføringsbøjler i metal, 125 x 65 mm (medfølger)
IPPC-palle
Topplade, flerdelt, aftagelig, med kabelindføring fra siden i dybden og afdækket udskæring til ventilationsplade
Stålpladelåge bagtil, lukket, lodret delt, 180°-hængsler
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
Højdeenheder
42 HE
Højdeenheder
42 HE
Højde inkl. sokkel
2.100 mm
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
147 mm / 105 mm
Niveauafstand (i leveringstilstand)
545 mm
Udførelse, 19"-niveau(er)
Montageramme, 482,6 mm (19")
Belastningsevne
15.000 N
Bemærk
Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
156,6 kg
Bruttovægt
163 kg
EAN
4028177705791
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 800x2000+100x800 mm, 42 U, forkonfigureret, Aluminium-glaslåge, stålpladelåge bagtil, vertikalt delt, 180? Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, flerdelt, med side kabelindføring, Bundmodul, D: 150 mm, monteret fortil som gennemsigtigt panel, Flex-Block sokkel,100 mm, ventileret, Sidepaneler, udelte, aflåselig, To 482.6 mm (19")-montagerammerr, fortil og bagtil, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, formonteret., Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, 4 Kabelaflastningsskinner, 10 kabelføringsbøjler, Nivelleringsfødder, Afstandsstykker til hævning af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning, sokkel: RAL 9005.
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer