- Artikelnummer:
- DK 5507.170
- Materiale
- Stålplade
Aluminium
Sokkelhjørnestykke: Stålplade
Sokkelpanel for/bag: Stålplade
Hjørne- og sammenbygningsafdækning: Plast
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
- Overflade
- Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: grundet
Låge, bagvæg og topplade: grundet, pulverlakeret
- General colour
- RAL 7035
- Farve
- Kabinetramme, fladdele og invendig udbygning: RAL 7035
Sokkel: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Skabsramme TS 8 med låge og topplade
Aluminium-glaslåge fortil (180°), med komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås 3524 E
Stålbagplade
Topplade, flerdelt, aftagelig, med kabelindføring fra siden i dybden og afdækket udskæring til ventilationsplade
Bundbeslag
Flangeplade, udelt, ventileret, med kabelindføring bagtil
Svingramme stor, med blændpanel i siden til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter ved udnyttelse af skabets fulde højde, 130°
Sideplader, udelte, aflåselige
Sokkelsystem VX, 100 mm, ventileret
Sokkelhjørnestykker og paneler, skruemontering i siden
Sokkelpaneler til for og bag samt hjørne- og opstillingsafdækning medfølger
4 Nivelleringsfødder M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt)
Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
50 hex-skruer, ledende (vedlagt)
4 stk. kabelholdeskinner (hammerhoved) til det udvendige montageniveau, passer til skabets dybde (vedlagt)
10 kabelføringsbøjler i metal, 125 x 65 mm (medfølger)
Tilslutningstilbehør til potentialudligning med centralt PE-punkt, formonteret
IPPC-palle
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
- Højdeenheder
- 40 HE
- Højdeenheder
- 40 HE
- Højde inkl. sokkel
- 2.100 mm
- Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
- 147 mm
- Design doors
- Bagplade
- Udførelse, 19"-niveau(er)
- Svingramme 482,6 mm (19"), monteret
- Belastningsevne
- 1.500 N
- Bemærk
- Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 152,2 kg
- Bruttovægt
- 159,5 kg
- EAN
- 4028177705715
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
-
Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 800x2000+100x800 mm, 40 U, forkonfigureret, Aluminium-glaslåge, 180? Hængsler, stålplade bagplade, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, flerdelt, med side kabelindføring, Base, udelte, ventileret, Flex-Block sokkel,100 mm, ventileret, Sidepaneler, udelte, aflåselig, 482.6 mm (19")-svingramme, stor, 130? Hængsler, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, formonteret., Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, 4 Kabelaflastningsskinner, 10 kabelføringsbøjler, Nivelleringsfødder, Afstandsstykker til hævning af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning, sokkel: RAL 9005.