Netværks-/serverskab TS IT med glaslåge, IP 55, tomt skab

Best.-nr.: DK 5515790

TS IT, lukket, til direkte skabsrelateret klimastyring. Uden 19" indvendig udbygning som tomt skab til individuel udbygning fås i forskellige dimensioner og med kapslingsklasse op til IP 55.

Sammenbygningslynkobling, tredelt til TS/TS

Sammenbygningsled, udv. til TS/TS

PDU UK basic

PDU basic

PDU managed

PDU UK, model metered

PDU metered plus

PDU switched

PDU metered

Best.-nr.:
DK 5515790
Materiale
Stålplade
Aluminium
Overflade
Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: grundet
Låger og topplade: grundet, pulverlakeret
General colour
RAL 7035
Farve
Kabinetramme og fladdele: RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme TS 8 med låger og topplade
Aluminium-glaslåge fortil (180°)
Stålpladelåge bagtil, 180° hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
Topplade, udelt, lukket
Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket
Sammenbygningspakning og pakningssæt til flangeplader (vedlagt)
Tilslutningstilbehør til potentialudligning med PE-punkt (vedlagt)
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
50 hex-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palle
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 1.200 mm
Design doors
lukket, IP 55
Udførelse, 19"-niveau(er)
Uden 19" indvendig montering
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55 kun i forbindelse med sammenbygningspakning eller sammenskruede sideplader
Bemærk
Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Ved skabe med højde x dybde: 2000 x 1.200 mm/2200 x 1000 mm/2200 x 1200 mm fås tilhørende sideplader som ekstraudstyr, og disse leveres monteret på skabet
Grundmateriale
Aluminium
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
98,6 kg
Bruttovægt
103,8 kg
EAN
4028177703445
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 600x2200x1200 mm, 47 U, IP 55, Aluminium-glaslåge, stålpladelåge bagtil, 180? Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, udelte, solid, Base, flerdelt, lukket, uden sidepaneler, uden Indvendig udbygning., Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, Tilslutningstilbehør til potentialudligning., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035.
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Kapslingsklasse
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Visio Shapes