- Best.-nr.:
- DK 5514130
- Materiale
- Stålplade
Aluminium-glaslåge med hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
- Overflade
- Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: grundet
Låger og topplade: grundet, pulverlakeret
- General colour
- RAL 7035
- Farve
- Kabinetramme og fladdele: RAL 7035
Indvendig udbygning: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Skabsramme TS 8 med låger og topplade
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
50 hex-skruer, ledende (vedlagt)
Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler
Stålpladelåge bagtil, 180° hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket
Topplade, udelt, lukket
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 1.000 mm
- Højdeenheder
- 47 HE
- Højdeenheder
- 47 HE
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 745 mm
- Belastningsevne
- 15.000 N
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Ved enkeltopstilling skal skabet med formonterede påskruede sideplader bestilles.
- Bemærk
- Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 126,7 kg
- Bruttovægt
- 139 kg
- EAN
- 4028177696433
- ECLASS 8.0
- 27180207