Netværksskab TE 8000

Best.-nr.: TE 7888390

TE 8000 IT-skab med glaslåge, forberedt til individuel indvendig udbygning.

Best.-nr.:
TE 7888390
Udgave
med sideplader
Fordele
Ingen skabsramme
Optimal tilgængelighed
Enkel transport takket være mulighed for demontering
Hængselsiden kan ændres
Materiale
Stålplade
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade
Montageramme: grundet
Fladdele: pulverlakeret
General colour
RAL 7035
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Selvbærende 482,6 mm (19")-montageramme, foran og bagtil, kan varieres i dybden
Glaslåge fortil, inkl. 130° hængsler, designhåndtag og sikkerhedslås 3524 E
Stålpladelåge bagtil, inkl. 130° hængsler, sikkerhedslås 3524 E
Bundramme med maksimal udskæring (til valgfri bestykning med modulplader)
Topplade, inkl. tildækket udskæring til kabelindføring og ventilator som ekstraudstyr
4 nivelleringsfødder, M10 (medfølger)
4 afstandsbolte, 20 mm, til hævning af topplade (vedlagt)
Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 600 mm
Dybde: 600 mm
Højdeenheder
11 HE
Højdeenheder
11 HE
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
30 mm / 30 mm / 
Niveauafstand (i leveringstilstand)
495 mm
Belastningsevne
4.000 N
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 20
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
35 kg
Bruttovægt
36,06 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177801387
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
TE Netværksskab TE 8000, BHD: 600x600x600 mm, 11 U, med glaslåge
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer