Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 29. jun. 2022
- Best.-nr.:
- TE 7888940
- Fordele
- Optimal tilgængelighed fra alle sider ved montage og installation
- Ubegrænset luftflow takket være den åbne konstruktion
- Afstanden mellem montageniveauerne kan reguleres trinløst
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Pulverlakeret
- General colour
- RAL 7035
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Selvbærende montageramme med 482,6 mm (19") montageniveau fortil og bagtil
Topplade forberedt til montering af kabelkasse
Åben bundramme med 2 monterede systemchassiser til individuel udbygning i bredden
4 nivelleringsfødder, M10 (medfølger)
Topplade med børsteliste bagtil, på tværs - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm - Højdeenheder
- 42 HE
- Højdeenheder
- 42 HE
- Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
- 80 mm / 130 mm
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 745 mm
- Belastningsevne
- 7.000 N
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 33 kg
- Bruttovægt
- 35 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177801554
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Produktbeskrivelse
- TE Netværksskab TE 8000, BHD: 600x2000x1000 mm, 42 U, åben
- Datablade
- Teknik i detaljer