PDU local metered

Best.-nr.: DK 7979615

High-end-strømfordeling med lokal måling af forbrugsdata – ideel til brug i moderne serverracks og colocation-datacentre.

Best.-nr.:
DK 7979615
Udgave
Blå
Produktbeskrivelse
PDU'en med lokal energimåling er udstyret med ét display pr. fase – dvs. med i alt to displays – og tillader bedre faseudnyttelse i Colocation-serverrummet.
Fordele
Integreret måling af strøm (A); aktiv effekt (kW); spænding (V); frekvens (Hz); energi (kWh), fasevinkel (°)
Målenøjagtighed på ± 2 %
Tekniske data
Fejltolerant PDU-strømforsyning redundant via alle faser
Tilslutningskabel, med stik, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
Spænding V, strøm A, frekvens Hz
LCD-display
Funktionsmåder
Måling for hver fase eller forsyning
Materiale
Aluminium, lakeret, blå, svarende til RAL 5010
Afdækning: Plast PA 6 GF30, sort, svarende til RAL 9005
Leveringsomfang
PDU med lokal måling, 32 A, 1-faset, blå
2 holdevinkler
Measurement functions, description
Måling for hver fase eller forsyning
Dimensioner
Bredde: 44 mm
Dybde: 47 mm
Længde: 1.308 mm
Antal stikdåser og type
24 x C13 / 6 x C19
IEC/EN/60320/C13
IEC/EN/60320/C19
Stikdåser
24 x C 13
6 x C 19
2-polet med beskyttelseskontakt, sort
Mærkedriftsspænding
230 V, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm (maks.)
32 A
Nom. effekt
7,4 kW
Strømforsyninger
Antal: 1
Faser per forsyning: 1~
Længde tilslutningskabel
3 m
Tilslutningstype (elektrisk)
CEE
Direktiver
EMC-direktiv 2014/30/EU
Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
Driftstemperatur
5 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
5...95 %
Opbevaringstemperatur
-5 °C...60 °C
Passer til
Bokstype: VX IT-skabsramme: ≥ 1.800 mm
Bokstype: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,5 kg
Bruttovægt
3,5 kg
Toldtarifnummer
85366990
EAN
4028177976269
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142606
Produktbeskrivelse
PDU med lokal energimåling, blå udførelse, 24x C13, 6x C19, 2-polet med sikringskontakt, sort, BHD: 44x1308x47 mm
Godkendelser
Cyber Security Certificate
Dokumentationer
Vejledning