Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2020
- Best.-nr.:
- DK 7955236
- Udgave
- PDU, metered
- Produktbeskrivelse
- Energimåling for hver fase, dvs. effektbehovet for hele IT-racket. Ved hjælp af den kompakte PDU kan ethvert IT-rack nemt udstyres med en professionel strømfordeling. Det kompakte design giver nem montage, Ved TS IT-rack foretages montagen uden brug af værktøj. OLED-displayet viser energiforbruget. En integreret webserver giver mulighed for direkte netværkstilslutning med omfattende brugeradministration. Den redundante strømforsyning sker fra alle faser og herudover via et eksisterende Power-over-Ethernet-netværk. PDU'en tilbyder omfattende overvågningsfunktioner. En målenøjagtighed på 1 % sikrer en høj grad af pålidelighed.
- Materiale
- Aluminiumprofil, sorteloxeret
- Dimensioner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 62 mm
Længde: 2.050 mm - Antal stikdåser og type
- 48 x C13
- Stikdåser
- 48 x Apparatstik C13
- Mærkestrøm (maks.)
- 32 A
- Strømforsyninger
- Antal: 1
Faser per forsyning: 3~ - Længde tilslutningskabel
- 3 m
- Tilslutningstype (elektrisk)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- Direktiver
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
- Normer
- EN 60950-1
- Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Passer til
- Bokstype: TS IT: ≥ 2.200 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 7,1 kg
- Bruttovægt
- 8 kg
- Toldtarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685352
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- DK PDU international, metered version, Energimåling for hver fase, BLD: 44x2050x62 mm, 48xC13. sort, CEE, 3~, 32 A, til min H: 2200 mm, med display
- Dokumentationer
- Vejledning