PDU international, model switched

Best.-nr.: DK 7955332

Stikpladser, der kan til- og frakobles individuelt, er det centrale kendetegn for PDU'en, som naturligvis også tilbyder målefunktionen pr. fase eller pr. indgang . De aktuelle forbrugsdata vises på OLED-displayet.

Best.-nr.:
DK 7955332
Udgave
PDU, switched
Produktbeskrivelse
Målefunktion per fase samt stikpladser, der kan til- og frakobles individuelt. Vha. den kompakte PDU kan ethvert IT-rack let udstyres med en professionel strømfordeling. Ved TS IT-rack er montering desuden muligt uden værktøj. Det kompakte design gør monteringen nem. Indbygningen af bistabile relæer og et OLED-display gør, at PDU'en har et lavt strømforbrug. En integreret webserver giver mulighed for direkte netværkstilslutning med omfattende brugeradministration. Den redundante strømforsyning sker fra alle faser og herudover via et eksisterende Power-over-Ethernet-netværk. PDU'en tilbyder omfattende administrations- og overvågningsfunktioner. En målenøjagtighed på 1 % sikrer en høj grad af pålidelighed.
Materiale
Aluminiumprofil, sorteloxeret
Leveringsomfang
inkl. tilslutningskabel H05-VV (3 m) med monteret indgangsstik
Dimensioner
Bredde: 44 mm
Dybde: 85 mm
Længde: 1.480 mm
Antal stikdåser og type
24 x C13 / 6 x C19
Stikdåser
24 x Apparatstik C13
6 x Apparatstik C19
Mærkestrøm (maks.)
16 A
Strømforsyninger
Antal: 1
Faser per forsyning: 3~
Længde tilslutningskabel
3 m
Tilslutningstype (elektrisk)
CEE
Direktiver
EMC-direktiv 2014/30/EU
Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
Normer
EN 60950-1
IEC 61 000-4
IEC 61 000-6
EN 55 022
Driftstemperatur
0 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...95 %
Opbevaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Passer til
Bokstype: TS IT: ≥ 1.800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,8 kg
Bruttovægt
6 kg
Toldtarifnummer
85366990
EAN
4028177685222
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PDU international, switched version, Energimåling for hver fase, omstillelig, BLD: 44x1480x85 mm, 24xC13, 6xC19, sort, CEE, 3~, 16 A, til min H: 1800 mm, med display
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog
Visio Shapes
Software
Software