En eller to strømforsyninger med en eller tre faser, redundans ved skift af stikmodulets stikretning. Eventuelt med målemulighed i forbindelse med CMC III systemet.
- Best.-nr.:
- DK 7859080
- Produktbeskrivelse
- Det modulopbyggede system giver mulighed for standardkonfiguration af rackene ved hjælp af en lodret bæreskinne med 1-/3-faset forsyning. På bæreskinnerne kan de forskellige stikdåsemoduler til forsyning af de aktive komponenter klikkes på plads. Og det uden driftsafbrydelser, eftersom bæreprofilet er berøringsbeskyttet opbygget.
- Materiale
- Aluminiumprofil, natureloxeret
- Længde
- 1.695 mm
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Wago-stikdåse X-COM
- Antal
- 2
- Faser per forsyning
- 3~
- Mærkestrøm (maks.)
- 16 A
- Moduludtag (maks.)
- 6
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Montageanvisning
- Diverse tilslutningskabler, også til 1-fase-tilslutning
- Dimensioner
- Længde: 1.695 mm
- Passer til
- Bokstype: VX IT
Højde: ≥ 2.000 mm - Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,5 kg
- Bruttovægt
- 2,8 kg
- Toldtarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177956650
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeskrivelse
- DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 3~, 16 A, length 1695 mm, module slots: 6, infeeds: 2, connection: WAGO socket, x -COM, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Vejledning