Stikdåse med amperemeter

Best.-nr.: DK 7240300

Til måling af strømforbrug af de tilsluttede forbrugere, stikkonfigurationer: "Schuko", variable montagemuligheder.

Best.-nr.:
DK 7240300
Produktbeskrivelse
Stikdåser med amperemeter måler strømforbruget for de tilsluttede forbrugere. Den 482,6 mm (19") lange stikdåse kan enten monteres på 19"-montagerammen, på skabsrammen eller i bagkantområdet af vægfordelerskabet. Indbygningsvinklen kan monteres i fire forskellige positioner og sikrer en variabel montage. Uden ekstra montagetilbehør kan stikdåsen placeres på alle profiler med 25 mm hulmønster.
Materiale
Aluminiumprofil, natureloxeret
Stikdåseindsatse: Polykarbonat
Leveringsomfang
Stikdåse
To indbygningsvinkler
Montagematerialer
Med 3 m tilslutningskabel (ledningstyller)
Udgave
Med amperemeter
Stikdåser
7 x D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Dimensioner
Højde: 45 mm
Dybde: 50 mm
Længde: 482,6 mm
Længde tilslutningskabel
3 m
Montagemål
464,1 mm
Mærkedriftsspænding
230 V AC, 50 Hz
Mærkespænding
230 V AC, 50 Hz
Mærkestrøm (maks.)
16 A
Indbygningsmuligheder
Komponenter med 25 mm hulmønster
Skabsramme
IT vægfordelerskab, bagtil, på tværs (hvis det er bredt nok)
482,6 mm (19") niveau
Farve stikdåsepotte
grå
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,859 kg
Bruttovægt
1,18 kg
Toldtarifnummer
85366990
EAN
4028177558144
ECLASS 8.0
27142604
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring