Til måling af strømforbrug af de tilsluttede forbrugere, stikkonfigurationer: "Schuko", variable montagemuligheder.
- Best.-nr.:
- DK 7240301
- Produktbeskrivelse
- Stikdåsen 7x CEE 7/3 (type F - beskyttelseskontaktstikdåse) med integreret display måler energiforbruget for alle tilsluttede forbrugere. Den 482,6 mm (19") lange stikdåse kan enten monteres på 19"-montagerammen, på skabsrammen eller i bagkantområdet af vægfordelerskabet. Indbygningsvinklen kan monteres i fire forskellige positioner og sikrer en variabel montage. Uden ekstra montagetilbehør kan stikdåsen placeres på alle profiler med 25 mm hulmønster.
- Fordele
- Målenøjagtighed på± 5 %
- Funktionsmåder
- Måling af strøm, spænding, frekvens, aktiv effekt, aktiv energi og faseforskydning
- Materiale
- Aluminiumprofil, natureloxeret
Stikdåseindsatse: Polykarbonat - Leveringsomfang
- Stikdåse
2 montagevinkler
Montagematerialer
Betjeningsvejledning
Med 3 m tilslutningskabel (ledningstyller) - Udgave
- Mit Display
- Stikdåser
- 7 x D, Schuko (type F, CEE 7/3)
- Dimensioner
- Højde: 45 mm
Dybde: 50 mm
Længde: 482,6 mm - Længde tilslutningskabel
- 3 m
- Tilslutningskabel (type)
- H05VV-F3G1,5 med ledningstyller
- Montagemål
- 464,1 mm
- Mærkedriftsspænding
- 230 V AC, 50 Hz
- Mærkespænding
- 230 V AC, 50 Hz
- Mærkestrøm (maks.)
- 16 A
- Indbygningsmuligheder
- Komponenter med 25 mm hulmønster
- 482,6 mm (19") niveau
- Skabsramme
- IT vægfordelerskab, bagtil, på tværs (hvis det er bredt nok)
- Farve stikdåsepotte
- RAL 7035
- Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Relativ luftfugtighed, (ikke kondenserende)
- 10 %...80 %
- Opbevaringstemperatur
- -15 °C...60 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,88 kg
- Bruttovægt
- 1,08 kg
- Toldtarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177709416
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- DK Stikdåse, CEE 7/3 (type F), 7-way, 230 V (AC), 16 A, LHD: 482,6x45x50 mm, med display
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring