IT-strømforsyning

Accessories for IT power

Rittal IT power accessories include a wide range of products tailored to the varying requirements of your IT environment.

Accessories for IT power

Stiklåsning til C14 og C20 stik

Universallåsningerne C14 og C20 beskyttes mod utilsigtet udtrækning

Accessories for IT power

PDU-tilbehørspose

Accessories for IT power

Tilslutningskabel til PSM/PDU

Forbindelses- og forlængerkabel med forskellige typer af stikdåser/hunstik (Schuko/C19/C20).

Accessories for IT power

Tilslutningskabler til PSM-skinne

Forkonfektioneret tilslutningskabel til Power System Modul.

Accessories for IT power

Montagesæt til PSM strømskinner

Til fastgørelse af en PSM-strømskinne i netværksskabet.

Accessories for IT power

Kabellåsning PSM til alle moduler med EN 60 320 C13-stikudformning

Til beskyttelse af alle tilslutningskabler til forbrugsenheder mod utilsigtet udtrækning.

Accessories for IT power

PSM strømskinner

En eller to strømforsyninger med en eller tre faser, redundans ved skift af stikmodulets stikretning. Eventuelt med målemulighed i forbindelse med CMC III systemet.

Accessories for IT power

PSM stikdåsemoduler

De forskellige moduler kan monteres blandet på bæreskinnerne.

Accessories for IT power

Overspændingsbeskyttelse PSM

Tilsluttes før strømskinnen. Der fås en overbelastningssikring til hver trefasede strømforsyning til strømskinnen. Overbelastningssikringen kan også monteres efterfølgende.

Accessories for IT power

Stikdåse

Til montage på bæreskinner TS 35/7,5 og TS 35/15 efter EN 60 715, skrueklemmer altid fra samme side.

Accessories for IT power

Servicestikdåse til skabsrammemontage

Servicestikdåse til skabsrammemontage/16 A, integration af en servicestikdåse i selvstændig forsyningsstrømkreds, uafhængigt af IT-nettet og UPS.

Accessories for IT power

Energy-Box, 482,6 mm (19") udtrækkelig

Designet til montage af såvel jævnstrøms- som vekselstrømskomponenter, udtrækkelig komponentfront giver optimal adgang til ledningsrummet oven- og nedefra.

Accessories for IT power

Kabelforgreningsdåse med universalvinkel

Kabelforgreningsdåsen til fastgørelse på TS 8 rammeprofilen eller skinnesystemer fungerer som overførselspunkt for strømforsyningen til alle forbrugere som f.eks. filterventilatorer, systemlamper eller stikdåser.

Accessories for IT power

CMC III sensorer

Til overvågning af forskellige parametre i skabe eller lokaler.

Accessories for IT power

Forbindelseskabel til PSM-skinne

Forbindelseskabel, der er klar til tilslutning, med C13 (hunstik) og C14 (stikdåse).

Accessories for IT power

Stikpladsafdækning til C13 eller C19 stikpladser

Lukker øjeblikkeligt åbne stikpladser, der ikke er i brug

Accessories for IT power

Montageadapter PDU

Adapter til montering af PDU på et systemchassis i VX IT

Accessories for IT power

Controller PoE

Reservedel til PDU metered, PDU switched, PDU managed, PDU metered + nødstrømforsyning af PDU-webserver via PoE