PSM strømskinner

Best.-nr.: DK 7856323

En eller to strømforsyninger med en eller tre faser, redundans ved skift af stikmodulets stikretning. Eventuelt med målemulighed i forbindelse med CMC III systemet.

Best.-nr.:
DK 7856323
Udgave
Med 3 m tilslutningskabel (stiktype CEE/EN 60 309)
Produktbeskrivelse
Det modulopbyggede system giver mulighed for standardkonfiguration af rackene ved hjælp af en lodret bæreskinne med 1-/3-faset forsyning. På bæreskinnerne kan de forskellige stikdåsemoduler til forsyning af de aktive komponenter klikkes på plads. Og det uden driftsafbrydelser, eftersom bæreprofilet er berøringsbeskyttet opbygget.
Fordele
Moduler kan installeres efterfølgende uden driftsafbrydelse.
Tekniske data
Hvert enkelt stikdåsemodul udtager på bæreskinnen en fase, afhængigt af indstiksretning fra forsyningen eller den redundante forsyning.
Afhængigt af udførelsen, 1-/3-faset opbygning med en maks. strøm på 2 x (3 x 16 A/32 A).
Mulighed for redundant 3-faset forsyning.
Den redundante strømkreds er fuldstændig adskilt fra bæreskinnens 3 faser.
Modulerne kan forsynes med en integreret overbelastningssikring, der sikrer, at kun det berørte modul frakobles ved for høj belastning. De øvrige moduler forbliver i drift.
Materiale
Aluminiumprofil, natureloxeret
Længde tilslutningskabel
3 m
Tilslutningstype (elektrisk)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Antal
1
Faser per forsyning
3~
Mærkestrøm (maks.)
32 A
Moduludtag (maks.)
6
Passer til
Bokstype: TS 8
TS IT
VX IT
Højde: 2.000 mm
Driftstemperatur
5 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
5...95 %
Opbevaringstemperatur
-20 °C...60 °C
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,284 kg
Bruttovægt
6,615 kg
Toldtarifnummer
85369001
EAN
4028177552913
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Produktbeskrivelse
DK PSM skinne, 6-way, 3~, 32 A, Strømforsyning: 1, til H: 2000 mm
Godkendelser
IEC CB
VDE
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog
Visio Shapes