- Artikelnummer:
- DK 7030.111
- Udgave
- Temperatur-/fugtsensor
- Produktbeskrivelse
- CMC III-sensorerne anvendes til overvågning af de fysiske omgivelser og kan tilsluttes direkte til PU via et CAN-bus-forbindelseskabel RJ45. Sensorerne kan også forbindes indbyrdes som bus.
- Fordele
- Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
- Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
- Anvendelsesområder
- Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
- Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
- Funktionsmåder
- Indstillinger kan foretages via CMC III Processorenheden eller IoT-interfacet
- CMC III temperatur-/fugtsensor overvåger omgivelsestemperaturen og luftfugtigheden i skabet
- Sensoren har en integreret temperatursensor og en integreret luftfugtighedssensor
- Materiale
- Plast
Front: Glat
Kabinet: Struktur
- Farve
- Front: RAL 9005
Kabinet: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Sensor
Montageplade
Inkl. montagematerialer
Temperatur-/fugtsensor
- Tilslutning til CAN-bus
- Direkte
- Snitflader
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)
- 32
- Antal deltagere PU compact (maks.)
- 4
- Antal deltagere PU (maks.)
- 32
- Antal PDU'er (maks.)
- 16
- Målemetode
- Temperatursensor-chip
- Fugtsensor-chip
- Dimensioner
- Bredde: 80 mm
Højde: 30 mm
Dybde: 40 mm
- Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,1 kg
- Bruttovægt
- 0,16 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Toldtarifnummer
- 90268020
- EAN
- 4028177659490
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
-
DK CMC III Temperatur/fugtighedssensor, BHD: 80x28x40 mm