CMC III sensorer

Best.-nr.: DK 7030.150

CMC III analog differenstryksensor

Best.-nr.:
DK 7030.150
Udgave
Analog differenstryksensor
Produktbeskrivelse
CMC III-sensorerne anvendes til overvågning af de fysiske omgivelser og kan tilsluttes direkte til PU via et CAN-bus-forbindelseskabel RJ45. Sensorerne kan også forbindes indbyrdes som bus.
Fordele
Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
Anvendelsesområder
Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
Funktionsmåder
Indstillinger kan foretages via CMC III Processorenheden eller IoT-interfacet
CMC III differenstryksensor måler lufttrykket ved to punkter i rummet og viser trykdifferencen mellem målepunkterne
De to punkter i rummet defineres ved hjælp af en tynd slange, der er sluttet til sensoren
Anvendelse: Koldgangsoverdækning, dobbeltgulve
Materiale
Plast
Front: Glat
Kabinet: Struktur
Farve
Front: RAL 9005
Kabinet: RAL 7035
Leveringsomfang
Sensor
Montageplade
Inkl. montagematerialer
Analog differenstryksensor
Tilslutning til CAN-bus
Direkte
Snitflader
2 x RJ45 CAN-Bus
Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)
32
Antal deltagere PU compact (maks.)
4
Antal deltagere PU (maks.)
32
Antal PDU'er (maks.)
16
Målemetode
Differencetryk-måling
Dimensioner
Bredde: 110 mm
Højde: 30 mm
Dybde: 40 mm
Driftstemperatur
0 °C...55 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,539 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
85319000
EAN
4028177659537
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK CMC III Analog trykdifferentieringssensor, BHD: 110x30x40 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Producenterklæring
Dokumentationer
Info sheet
Quick guide
Vejledning
Datablade
Graphics