- Best.-nr.:
- DK 7030440
- Udgave
- Lækagesensor, 15 m
- Fordele
- Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
- Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
- Anvendelsesområder
- Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
- Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
- Funktionsmåder
- Indstillinger kan foretages via CMC III Processorenheden eller IoT-interfacet
- Sensorkablet på 15 m fastgøres på bunden
- Sensor rapporterer lækage, hvis sensorkablet kommer i kontakt med væske med ledningsevne.
- Materiale
- Plast
Front: Glat
Kabinet: Struktur
- Farve
- Front: RAL 9005
Kabinet: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Sensor
Montageplade
Inkl. montagematerialer
Lækagesensor
Detektionskabel, 15 m
- Tilslutning til CAN-bus
- Direkte
- Snitflader
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Klemme
- Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)
- 32
- Antal deltagere PU compact (maks.)
- 4
- Antal deltagere PU (maks.)
- 32
- Antal PDU'er (maks.)
- 16
- Målemetode
- Ledeevnemåling
- Dimensioner
- Bredde: 110 mm
Højde: 30 mm
Dybde: 40 mm
- Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,802 kg
- Bruttovægt
- 1,106 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 85319000
- EAN
- 4028177695832
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
-
DK CMC III Lækagesensor, 15 m, BHD: 110x30x40 mm