CMC III sensorer

Best.-nr.: DK 7320530

Til overvågning af forskellige parametre i skabe eller lokaler.

Best.-nr.:
DK 7320530
Udgave
Adgangssensor
Produktbeskrivelse
CMC III-sensorerne anvendes til overvågning af de fysiske omgivelser og kan tilsluttes direkte til PU via et CAN-bus-forbindelseskabel RJ45. Sensorerne kan også forbindes indbyrdes som bus.
Fordele
Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
Anvendelsesområder
Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
Funktionsmåder
Indstillinger kan foretages via CMC III Processorenheden eller IoT-interfacet
CMC-TC sensoren monteres på skabsrammen. Et magnetisk modstykke fastklæbes på lågen
Sensoren registrerer, om det magnetiske modstykke slutter tæt til sensoren, og lågen dermed er lukket.
En rød LED viser, når magneten ikke registreres, og lågerne dermed er åbne.
Materiale
Plast
Front: Glat
Kabinet: Struktur
Farve
Kabinet: Gennemsigtigt
Leveringsomfang
Sensor
Montageplade
Inkl. montagematerialer
Tilslutningskabel med stik
Jumperstik
Montagevinkler
Inkl. montagematerialer
Tilslutning til CAN-bus
Indirekte via CMC III CAN-bus-snitflader
Snitflader
RJ 12
Antal deltagere PU compact (maks.)
4
Antal deltagere PU (maks.)
32
Number subscribers per PDU note
Deltagerantallet forøges, da der kan indkobles op til 5 sensorer i serie. Serieforbundne sensorer afgiver dog kun et signal.
Bemærk
Sensoren tilsluttes til CMC III via en CMC III CAN-Bus-sensor.
Der kan tilsluttes op til 5 CMC-TC adgangssensorer på række ved en CMC III CAN-Bus-sensor.
Målemetode
Reedkontakt, magnet
Dimensioner
Bredde: 78 mm
Højde: 20 mm
Dybde: 18 mm
Driftstemperatur
5 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,491 kg
Toldtarifnummer
85319000
EAN
4028177367272
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
CMC III adgangssensor, til forbindelse med CMC III Processing Unit, via CAN-bus-sensor, interfaces: RJ12, BHD: 78x20x18 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Producenterklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Technical Data sheet