IT-overvågningssystem Sensorer og styreenheder Secure monitoring of enclosures in IT and industry as well as rooms and containers in the IT environment. Sensorer og styreenheder CMC III LTE Unit Enheden CMC III LTE informerer driftssikkert ved alarmeringer via ISDN eller LTE pr. SMS. Til produktet Sensorer og styreenheder Sensorer til CMC III, PDU, LCP, IoT-interface Sensorerne anvendes til overvågning af det fysiske miljø og kan sluttes direkte til de integrerede enheder via et CAN-bus-forbindelseskabel. Sensorerne kan desuden fungere som busforbindelse indbyrdes. Til produktet Sensorer og styreenheder CMC III sensorer Til overvågning af forskellige parametre i skabe eller lokaler. Til produktet Sensorer og styreenheder CMC III I/O-enheder Overvågning af op til otte digitale indgange og styring af op til fire relæer. Til produktet Sensorer og styreenheder CMC III strømforsyninger Til strømforsyning samt til-/frakobling af forbrugere, som f.eks. ventilatorer. Til produktet Sensorer og styreenheder CMC III CAN-Bus-sensor Til tilslutning af en CMC-TC-sensor Til produktet Sensorer og styreenheder CMC I/O-enheder Overvågning af op til otte digitale indgange og styring af op til fire relæer. Til produktet Sensorer og styreenheder Afskærmningsled til ventilator til CMC III Til tilslutning af ventilatorer via CMC III Power Unit. Afskærmningsleddet forhindrer fejl ved afbrydelse af ventilatormotoren. Til produktet Sensorer og styreenheder Adgangskontrol til CMC III, PDU, LCP, IoT-interface Access Control Unit med CAN-bus til styring og overvågning af adgang til skabe. Til produktet Sensorer og styreenheder CMC III Access Control CMC III Unit til styring og overvågning af adgangen til skabe. Til produktet Sensorer og styreenheder Dørkontrolmodul Styreenhed til automatisk åbning af glaslåger VX IT til ADO med indbyggede ventilationsspjæld. Til produktet Sensorer og styreenheder CMC III forlængerkabel til sensorkabel Til forlængelse af sensorkabler. Til produktet