Temperatursensor til overvågning af omgivelsestemperaturen i skabet.
- Best.-nr.:
- DK 7010110
- Udgave
- Temperatursensor
- Fordele
- Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
- Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
- Anvendelsesområder
- Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
- Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
- Funktionsmåder
- Sensoren overvåger omgivelsestemperaturen i skabet
- Indstillinger kan foretages via CMC III Processorenheden eller IoT-interfacet
- Ved aktiv luftstrøm kan sensoren, der er integreret i kabinettet, anvendes. Ved applikationer uden aktiv luftstrøm skal den medfølgende NTC-føler tilsluttes.
- Måleområde ekstern sensor: -40 °C...+80 °C
- Materiale
- Plast
- Overflade
- Front: Glat
Kabinet: Struktur - Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Ekstern temperatursensor med tilslutningskabel og stik
NTC-føler, længde 1,80 m
maks. kabellængde 2 m - Tilslutning til CAN-bus
- Direkte
- Snitflader
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Dimensioner
- Bredde: 80 mm
Højde: 30 mm
Dybde: 40 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 0...95 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,111 kg
- Bruttovægt
- 0,163 kg
- Toldtarifnummer
- 90269000
- ETIM 9
- EC002627
- Produktbeskrivelse
- DK temperatursensor, tilslutning via CAN-bus-interface, BHD: 80x30x40 mm, RAL 9005
- Dokumentationer
- Quick guide
- Vejledning
- Datablade
- Visio Shapes