Luftstrømssensoren måler den aktuelle lufthastighed i luftstrømmen og kan registrere udsving.
Sensorer til CMC III, PDU, LCP, IoT-interface
Best.-nr.: DK 7010140
- Best.-nr.:
- DK 7010140
- Udgave
- Luftstrømssensor
- Fordele
- Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
- Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
- Anvendelsesområder
- Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
- Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
- Funktionsmåder
- Indstillinger kan foretages via CMC III Processing Unit, PDU’en eller via IoT-interfacet.
- Luftstrømssensoren har en ekstern føler, som monteres i luftstrømmen
- Gennem varmetab måler sensoren luftstrømmen og kan registrere svingninger i driften
- Materiale
- Plast
- Overflade
- Front: Glat
Kabinet: Struktur - Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Sensor
Montageplade
Ekstern luftstrømsføler inkl. montagematerialer
Inkl. montagematerialer - Tilslutning til CAN-bus
- Direkte
- Snitflader Bus-system
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Klemme
- Snitflader
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Hunstik
- Dimensioner
- Bredde: 110 mm
Højde: 30 mm
Dybde: 40 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 0...95 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,4 kg
- Bruttovægt
- 0,501 kg
- Toldtarifnummer
- 85319000
- Produktbeskrivelse
- Luftstrømssensor, til tilslutning til CMC III Processing Unit, BHD: 110 x 30 x 40 mm, kabinet: RAL 7035, front: RAL 9005