Sensorer til CMC III, PDU, LCP, IoT-interface

Best.-nr.: DK 7010160

Access Monitoring-sensoren overvåger via infrarød registrering, om en skabslåge er åben eller lukket. En integreret vibrationssensor udløser alarm ved registrering af hærværk.

Best.-nr.:
DK 7010160
Udgave
Access Monitoring Sensor
Fordele
Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
Anvendelsesområder
Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
Funktionsmåder
Sensoren har en integreret infrarødsender og -modtager
Infrarød adgangssensor overvåger ved hjælp af infrarødt lys, om skabets låge er åben eller lukket
Sensor vandalsikret, overvåger de 3 akser x, y og z for de virkende tiltrækningskræfter (g-kræfter)
Sensoren monteres i skabet og justeres til lågen, lyset reflekteres fra en reflektorstrimmel til lågen
Sensoren monteres på skabsrammen, og vibrationer fra skabet overføres til sensoren
Indstillinger kan foretages via CMC III Processing Unit, PDU’en eller via IoT-interfacet.
Materiale
Plast
Overflade
Front: Glat
Kabinet: Struktur
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Sensor
Montageplade
Inkl. montagematerialer
Tilslutning til CAN-bus
Direkte
Snitflader
2 x RJ45 CAN-Bus
Dimensioner
Bredde: 110 mm
Højde: 30 mm
Dybde: 40 mm
Driftstemperatur
0 °C...55 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,063 kg
Bruttovægt
0,163 kg
Toldtarifnummer
85319000
ETIM 9
EC002627
Produktbeskrivelse
DK Access Monitoring-sensor, tilslutning via CAN-bus-interface, BHD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Vejledning
Datablade
Visio Shapes